LN22DA - Circular cutting punches DIN 9861 - form DA
Veith
Punches
Conical head
Powered by
CAD模型選擇
{veith/schneidstempel/kopf-kegelig/ln_22_da.prj},{NB=Schneidstempel LN22DA-0.7x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LN22DA},{AUSWAHL=0},{D1=0.70},{L2=5},{L1=71},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
VB
KB
D2
D3
H
RK
L2
MAT
HRC1
HRC2
VEITH-Cutting punch LN22D...
Cutting punch
LN22DA
1.3 ±0.05
D1 +0.02
0.72
0.2 +0.2
5
HSS
64 ± 2
50 ± 5
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處